- 모델 시리즈
- 18E
- 치수
- 지름 18 x 72 mm
- 인터페이스
- PNP 정상 열림 (NO)
- 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 광전자 센서, 삼각법
- 광학적 주요 특성
- Fixed background suppression, not suitable for very dark objects
- 빔 특성
- 포커스, 16 mm에서 일반적
- 광원 유형
- LED 적색광
- 광 스팟 크기
- Ø 5 mm 20 mm에서
- 범위
- 0...40 mm
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸 (1.4571)
- 활성 영역, 재질
- 유리
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528