로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BLG0005

S-BL G

타입 코드:

BLG 1-030-210-070-PV01-SX

로드 중
모델 시리즈
1-030
치수
22 x 350.1 x 43.2 mm
활성 길이 AL 1
300 mm
인터페이스
아날로그, 전압 0…10 V
PNP 정상 열림 (NO)
기능 원리
광선 그리드
광학 작동의 원리
단방향 광전자 센서
빔 특성
발산
광원 유형
적외선
범위
0...2.1 m
최소형(일반)
t 0.5 x Sn에서 7.0, R0 = 2.1 m
연결
커넥터, M12x1-플러그
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
20...28 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat 전원장치

컨트롤 캐비넷용 전원장치

단방향 코드세트

ECLASS 10.1
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ECLASS 8.1
27-27-09-10
ECLASS 9.0
27-27-09-10
ECLASS 9.1
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528