로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BOS0178

S-BOS 23K D

타입 코드:

BOS 23K-PU-RH10-S4

로드 중
Special characteristics
Washdown
모델 시리즈
23K
치수
23 x 51 x 52.4 mm
인터페이스
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
입력 기능
화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 삼각법
광학적 주요 특성
배경 흐림 기능
빔 특성
포커스, 500 mm에서 일반적
광원 유형
LED 적색광
광 스팟 크기
15 x 15 mm 초점에서
범위
3...800 mm
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
하우징 재질
PC ABS
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
Ecolab
CE
cULus
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

보호 커버/ 보호 하우징

포토 센서용 마운팅 브래킷

범용 조립 시스템

기계 부속품

IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat 전원장치

컨트롤 캐비넷용 전원장치

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528