- 모델 시리즈
- A
- 치수
- 10 x 30 x 54 mm
- 개폐형 포크
- 10 mm
- 인터페이스
- PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
- 기능 원리
- 포크 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- Microspot-LED 적색광
- 광 스팟 크기
- Ø 1.0 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 3핀
- 하우징 재질
- 아연, 다이 캐스팅, 도장됨
- 활성 영역, 재질
- 유리
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-09
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-09
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-09
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-09
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-09
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-09
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-09
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002720
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528