로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BGL001P

S-BGL S

타입 코드:

BGL 50A-005-S49

로드 중
모델 시리즈
A
치수
10 x 70 x 88 mm
개폐형 포크
50 mm
인터페이스
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
기능 원리
포크 센서
광학 작동의 원리
단방향 광전자 센서
빔 특성
발산
광원 유형
Microspot-LED 적색광
광 스팟 크기
Ø 1.5 mm 라이트 방출
연결
커넥터, M8x1-플러그, 3핀
하우징 재질
아연, 다이 캐스팅, 도장됨
활성 영역, 재질
유리
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
cULus
CE
UKCA
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

범용 조립 시스템

단방향 코드세트

양방향 코드세트

ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528