로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BOH0006

S-BOH D

타입 코드:

BOH DK-G05-002-01-S49F

로드 중
모델 시리즈
G05
치수
지름 5 x 12 mm
인터페이스
스위칭 증폭기용
기능 원리
광학 센서 헤드
광학 작동의 원리
광전자 센서, 에너지형
빔 특성
발산, 최대 3.5°
광원 유형
Microspot-LED 적색광
광 스팟 크기
Ø 5 mm 50 mm에서
범위
0...60 mm
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-소켓, 1.00 m, PUR
하우징 재질
스테인리스 스틸
활성 영역, 재질
PMMA
고정
지름 5.0 mm
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • 처분

필수 액세서리

센서 헤드용 증폭기

양방향 코드세트

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528