514,800 KRW
정가
기술적인 이유로 현재 귀하의 개별 조건을 서버에서 검색할 수 없습니다. 따라서 가격 계산은 정가를 참조합니다. 주문을 받습니다. 조건을 검색할 수 있는 한 가격이 포함된 인보이스가 생성되어 이메일로 전송됩니다. 따라서 결제는 현재 인보이스로만 가능합니다.
재고
로드 중
요청 시 배송 시간(보통: 3~4주)
- 모델 시리즈
- 67M
- 치수
- 32 x 64 x 82 mm
- 인터페이스
- PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 아날로그, 전압 1…5.5 V
- 입력 기능
- SET 버튼과 동일 기능
- 기능 원리
- 콘트라스트 센서
- 광학 작동의 원리
- 광전자 센서, 초점화
- 빔 특성
- 포커스 조정
- 광원 유형
- 청색광/녹색광/적색광
- 광 스팟 크기
- 5 x 1.5 mm 9 mm에서
- 범위
- 6...12 mm
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그
- 하우징 재질
- 알루미늄, 다이 캐스팅, 도장됨
- 활성 영역, 재질
- 유리
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
데이터 시트
-
처분
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-06
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-06
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-06
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-06
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528