로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BOW004H

S-BOW A

타입 코드:

BOW A-1208-DS-C-S75

로드 중
모델 시리즈
A
치수
18 x 170 x 140 mm
활성 창 (PL x AL)
120 × 80 mm
인터페이스
PNP 동적 정상 열림 (NO)
NPN 동적 정상 열림 (NO)
기능 원리
광학 윈도우 센서
광학 작동의 원리
단방향 광전자 센서
빔 특성
발산
광원 유형
적외선
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨, 흑색
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • 처분

양방향 코드세트

단방향 코드세트

ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ECLASS 8.1
27-27-09-11
ECLASS 9.0
27-27-09-11
ECLASS 9.1
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528