로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BMF0044

S-BMF 303

타입 코드:

BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5

로드 중
홈 형상
변수
치수
25.5 x 3 x 4.5 mm
기능 원리
자기장 센서
연결
M8x1-플러그, 3핀
케이블
PUR, 0.5 m
어플리케이션
초소형 액추에이터
고정
고정 브래킷 BMF 303-HW*
하우징 재질
LCP
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
30000 Hz
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
cULus
CE
UKCA
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

필수 액세서리

마그네틱 센서용 마운팅 브래킷

IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat 전원장치

단방향 코드세트

양방향 코드세트

조정 보조장치/ 공구

컨트롤 캐비넷용 전원장치

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.3
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916