- 홈 형상
- T-슬롯
- 치수
- 29 x 6.2 x 4.4 mm
- 기능 원리
- 리드 스위치 (2선)
- 케이블
- PVC, 3 m
- 하우징 재질
- LCP
- 스위칭 출력
- 리드 스위치 (2선), 유극 정상 열림 (NO)
- 스위칭 주파수
- 1000 Hz
- 작동 전압, Ub
- 4...30 VDC/4...30 VAC
- 주변 온도
- -20...70 °C
- 보호 등급
- IP65
- 승인 / 적합성
-
CE
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916