- 치수
- 지름 6.5 x 30.5 mm
- 기능 원리
- 자기장 센서
- 케이블
- PUR, 3 m
- 어플리케이션
-
유연한 마운팅
스위칭 거리 > 20 mm 가능 - 고정
- 단자
- 하우징 재질
- 황동, 니켈 도금
- 스위칭 출력
- PNP 상시 개방 접점 (NO)
- 스위칭 주파수
- 10000 Hz
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 주변 온도
- -25...85 °C
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916