- 홈 형상
- C-슬롯
- 치수
- 20 x 2.9 x 3.6 mm
- 기능 원리
- 자기장 센서
- 케이블
- PUR, 2 m
- 어플리케이션
- C-슬롯의 공압 실린더. 치수는 제품 보기의 스케치를 참조하십시오.
- 고정
- 위에서 C-슬롯에 설치 가능
- 티치 기능
- 8 스위칭 포인트
- 하우징 재질
- PA 12
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 스위칭 출력
- PNP 상시 개방 접점 (NO)
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 주변 온도
- -25...80 °C
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916