- 측정 원리
- MEMS
- 측정 축
- 1
- 측정 범위
- -45...45°
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 인터페이스
- 아날로그, 전류 4…20 mA
- 해상도
- ≤ 0.09 °
- 정밀도
- ±1.0°
- 연결
- 플러그 커넥터, M12x1
- 하우징 재질
- 플라스틱
- 주변 온도
- -40...80 °C
- 보호 등급
-
IP67
IP69 - 승인 / 적합성
-
CE
cULus
WEEE - 추가 텍스트
- 수직 위치에서 360° 이상의 센터링 가능
- ECLASS 10.1
- 27-27-11-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-11-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-00
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 9.0
- 27-27-11-90
- ECLASS 9.1
- 27-27-11-01
- ETIM 4.0
- EC001852
- ETIM 5.0
- EC001852
- ETIM 6.0
- EC001852
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111935
- UNSPSC 7.0901
- 41111935