로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BSI0014

S-BSI Q41

타입 코드:

BSI Q41K0-XA-MYS090-S92

로드 중
측정 원리
MEMS
측정 축
2
측정 범위
-90...90°
작동 전압, Ub
12...30 VDC
인터페이스
2x 아날로그, 전압 (0…10 V)
해상도
≤ 0.09 °
정밀도
±1.0°
연결
플러그 커넥터, M12x1
하우징 재질
플라스틱
주변 온도
-40...80 °C
보호 등급
IP67
IP69
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
추가 텍스트
센터링범위는 수평 위치로부터 ±5°로 제안된다.
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat 전원장치

단방향 코드세트

컨트롤 캐비넷용 전원장치

ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 4.1
27-27-07-00
ECLASS 5.1.3
27-27-07-90
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ECLASS 9.0
27-27-11-90
ECLASS 9.1
27-27-11-01
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935