이 제품은 현재 웹스토어에서 구매하실 수 없습니다. 발루프로 문의하시기를 바랍니다.
연락 요청
중단
적합한 대체 제품은 아래에서 찾을 수 있습니다.
권장 대체품
BSP00Y8
BSP B100-EV009-P00S2B-S4
- 측정 범위
- 0...100 bar
- 정밀도
- ±0.5 % FSO BFSL
- 과부하 압력
- 200 bar
- 폭발 압력
- 300.00 bar
- 작동 전압, Ub
- 18...36 VDC
- 스위칭 출력
- 2x NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 프로세스 연결
- G 1/4" (DIN 3852)
- 프로세스 연결 재질
- 스테인리스 스틸 (1.4301)
- 실링 링 재질
- FKM
- 하우징 재질
- PA PA 6.6
- 매체 온도
- -25...125 °C
- 주변 온도
- -25...85 °C
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
EAC
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 4.1
- 27-20-06-16
- ECLASS 5.1.3
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ECLASS 8.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 9.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 9.1
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410