이 제품은 현재 웹스토어에서 구매하실 수 없습니다. 발루프로 문의하시기를 바랍니다.
연락 요청
중단
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 0.30 m
- 버전
- 선형 조명
- 치수
- 13 x 197.5 x 18 mm
- 정격 사용 전압, Ue DC
- 24 V
- 최대 소비 전류
- 375 mA, 750 mA (Boost mode)
- 작동 모드
-
정상
부스트 - 디지털 입력
- 트리거
- 소재
- 알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색 유리
- 조명 영역
- 160 x 10 mm
- 광원 유형
- LED 적외선
- 파장
- 875 nm
- 주변 온도
- -10...55 °C
- 승인 / 적합성
- CE
- 보호 등급
- IP54
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 4.1
- 27-11-03-11
- ECLASS 5.1.3
- 27-11-06-35
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-11-06-35
- ECLASS 8.1
- 27-11-06-35
- ECLASS 9.0
- 27-11-06-35
- ECLASS 9.1
- 27-11-06-35
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000