로드 중
어떤 속성을 유지하시겠습니까?
중단
- 드롭 보호
-
≥ 50 드롭
콘크리트에서 2.0 m - 바코드
- GS1 Databar linear codes UPC/EAN (A;E;13;8) UPC/EAN (P2/ P5 포함) Addons UPC/EAN Coupons ISBN Code128 EAN128 ISBT128 Code39 Code39 Full ASCII Code39 CIP Code 32 Codabar Interleaved 2/5 IATA Industrial 2 of 5 standard 2 of 5 Code11 MSI Plessey Code 93 Follet 2/5
- 2D 코드
-
Aztec 코드
China Han Xin 코드
China Sensible 코드
Data Matrix
Maxi코드
Micro QR 코드
QR 코드 - 스택 코드
-
GS1 DataBar 확장 적층형
GS1 DataBar 적층형 단방향
GS1 DataBar 적층형
매크로 PDF
GS1 DataBar 복합형
EAN/JAN 복합형
마이크로 PDF417
UPC A/E 복합형
PDF417 - 판독 거리
-
데이터 매트릭스: 10 mil에서 2…20 cm
데이터 매트릭스: 4 mil에서 2…6 cm
코드 39: 40 mil에서 3…110 cm
코드 39: 2.5 mil에서 2…6 cm - 조명 광원 유형
- LED 백색광
- 인터페이스
- 블루투스 2.0 (2.4 GHz)
- 보호 등급
- IP65
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-01-01
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701