2,851,563 KRW
정가
기술적인 이유로 현재 귀하의 개별 조건을 서버에서 검색할 수 없습니다. 따라서 가격 계산은 정가를 참조합니다. 주문을 받습니다. 조건을 검색할 수 있는 한 가격이 포함된 인보이스가 생성되어 이메일로 전송됩니다. 따라서 결제는 현재 인보이스로만 가능합니다.
재고
로드 중
예상 배송일: 3~4주
- 제품 그룹
- LF (70/455 kHz)
- 인터페이스
- RS232
- 지원되는 RFID 기술
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- 연결 가능한 S/L 헤드 또는 안테나의 개수
- 2
- 작동 전압, Ub
- 19.2...28.8 VDC
- 하우징 재질
- 알루미늄, 다이 캐스팅
- 주변 온도
- 0...60 °C
- 보호 등급
- IP65, 커넥터 적용
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 연결
- 플러그, 9핀 플러그, 5핀
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710