로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BIS00K3

LF 프로세서 유닛 (70/455 kHz)

타입 코드:

BIS C-6008-048-650-06-ST23

로드 중

Do not use for new projects, alternative below:

권장 대체품

BIS01AF

BIS V-6108-048-C107

제품 그룹
LF (70/455 kHz)
인터페이스
프로피넷 I/O (IRT);프로피넷 I/O (IRT) 2-포트 스위치
지원되는 RFID 기술
LF 70/455 kHz (BIS C )
연결 가능한 S/L 헤드 또는 안테나의 개수
2
작동 전압, Ub
19.2...28.8 VDC
하우징 재질
ABS
주변 온도
0...60 °C
보호 등급
IP65, 커넥터 적용
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
연결
소켓, 4-폴, D-코딩 M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 플러그, 5-폴
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

RFID 시스템 홀더

양방향 코드세트

컨트롤 캐비넷용 전원장치

단방향 코드세트

맞춤형 플러그 커넥터

BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710