로드 중
어떤 속성을 유지하시겠습니까?
추천 액세서리
- 제품 그룹
- HF (13.56 MHz)
- 치수
- 80 x 35 x 119 mm
- 설치
- 비금속(프리 존) 금속 위에 설치 실드형, 금속에 설치
- 안테나 유형
- 원형
- 지원되는 데이터 매체 타입
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - 연결
- 2x M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
- 하우징 재질
- 아연, 다이 캐스팅
- 인터페이스
- 프로피넷 I/O (IRT);프로피넷 I/O (IRT) 2-포트 스위치
- 작동 전압, Ub
- 19.2...28.8 VDC LPS 등급 2
- 주변 온도
- 0...70 °C
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710