- 제품 그룹
- Multi-Frequency Processor
- 인터페이스
- CC 링크
- 지원되는 RFID 기술
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM) - 연결 가능한 S/L 헤드 또는 안테나의 개수
- 4
- 작동 전압, Ub
- 24 V DC LPS 등급 2
- 하우징 재질
- 아연, 다이 캐스팅
- 주변 온도
- 0...60 °C
- 보호 등급
- IP65, 커넥터 적용
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 연결
- M12x1-플러그, 5-폴, A-코딩 M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 7/8"-플러그, 5-폴
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710