이 제품은 현재 웹스토어에서 구매하실 수 없습니다. 발루프로 문의하시기를 바랍니다.
연락 요청
중단
권장 대체품
BAE0113
BAE PS-XA-1W-24-100-018
- 치수
- 83.5 x 124.5 x 116.6 mm
- 버전
- DIN 레일
- 고정
- 톱햇 레일 조립
- 하우징 재질
- 금속
- 연결
- 단자, 0.25...4 mm²
- 입력 전압
- 115/230 V AC 자동 선택, 단상
- 정격 출력 전압 DC
- 24 V
- 정격 출력 전류
- 10 A
- 보호 등급
- IP20
- 승인 / 적합성
-
CE
CCC
cULus
WEEE - 주변 온도
- -40...70 °C
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-07-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004