816,517 KRW
정가
기술적인 이유로 현재 귀하의 개별 조건을 서버에서 검색할 수 없습니다. 따라서 가격 계산은 정가를 참조합니다. 주문을 받습니다. 조건을 검색할 수 있는 한 가격이 포함된 인보이스가 생성되어 이메일로 전송됩니다. 따라서 결제는 현재 인보이스로만 가능합니다.
재고
로드 중
예상 배송일: 3~4주
중단
권장 대체품
BAE010N
BDD 750-1S01-000-203-2-A
- 기능
- 디스플레이 모듈
- 입력, 수량
- 2
- 아웃풋, 개수
- 2
- 디지털 출력
- 2x 릴레이
- 엔코더 전원 공급
- 5 V/24 V, 최대 300 mA
- 주변 온도
- 0...50 °C
- 하우징 전면 보호 등급
- IP64
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE - 패널 컷 아웃
- 68 x 138 mm
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 4.1
- 27-37-12-00
- ECLASS 5.1.3
- 27-37-12-20
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ECLASS 8.1
- 27-33-91-90
- ECLASS 9.0
- 27-33-01-90
- ECLASS 9.1
- 27-33-02-01
- ETIM 4.0
- EC000349
- ETIM 5.0
- EC000349
- ETIM 6.0
- EC000349
- ETIM 7.0
- EC000349
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000