이 제품은 현재 웹스토어에서 구매하실 수 없습니다. 발루프로 문의하시기를 바랍니다.
연락 요청
중단
적합한 대체 제품은 아래에서 찾을 수 있습니다.
권장 대체품
BAE010K
BDD 750-2D01-000-000-1-A
- 기능
- 단일 축 카운터
- 입력, 수량
- 2
- 엔코더 전원 공급
- 24 V, 최대 500 mA
- 주변 온도
- 0...40 °C
- 하우징 전면 보호 등급
- IP42
- 승인 / 적합성
-
CE
WEEE
EAC - 패널 컷 아웃
- 68 x 92 mm
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 4.1
- 27-37-12-00
- ECLASS 5.1.3
- 27-37-12-20
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ECLASS 8.1
- 27-33-91-90
- ECLASS 9.0
- 27-33-01-90
- ECLASS 9.1
- 27-33-02-01
- ETIM 7.0
- EC011541
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000