- 기능
- 단일 축 카운터
- 입력, 수량
- 4
- 아웃풋, 개수
- 2
- 디지털 출력
- 2x PNP
- 엔코더 전원 공급
- 5 V/24 V, 최대 150 mA
- 주변 온도
- 0...40 °C
- 하우징 전면 보호 등급
- IP42
- 승인 / 적합성
-
CE
WEEE - 패널 컷 아웃
- 68 x 92 mm
사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 4.1
- 27-37-12-00
- ECLASS 5.1.3
- 27-37-12-20
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ECLASS 8.1
- 27-33-91-90
- ECLASS 9.0
- 27-33-01-90
- ECLASS 9.1
- 27-33-02-01
- ETIM 7.0
- EC011541
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000