로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BNI007F

S-BNI SL

타입 코드:

BNI IOL-801-000-Z036

로드 중
기능 원리
표시등
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결
M12x1-플러그, 4핀
세그먼트, 최대 개수
3
사전 정의된 색상
황색
흰색
녹색
청색
적색
주황색
구성 가능
기능 디스플레이
체이서 모드
레벨 모드
세그먼트 모드
플렉시 모드
설정 방법
기능 디스플레이
치수
60 x 60 x 213 mm
하우징 재질
PC, 투명, Cu 15 µm, Ni 15 µm 아연 다이 캐스팅
고정
나사 M18
주변 온도
-5...50 °C
보호 등급
IP65
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
5 ms
출력 프로세스 데이터
2 bytes
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

양방향 코드세트

휴먼 머신 인터페이스(HMI) 브래킷

기계 부속품

단방향 코드세트

ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.3
27-37-12-20
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000