이 제품은 현재 웹스토어에서 구매하실 수 없습니다. 발루프로 문의하시기를 바랍니다.
연락 요청
중단
적합한 대체 제품은 아래에서 찾을 수 있습니다.
권장 대체품
BNI004F
BNI EIP-302-105-Z015
- 인터페이스
- 이더넷/IP
- 작동 전압, Ub
- 18...30.2 VDC
- 디지털 입력
- 16x PNP, 유형 2
- 디지털 출력
- 16x PNP
- 인풋 또는 아웃풋 변경 가능
- 예
- 최대 출력 전류
- 2 A
- 현재 합계 US, 센서
- 9.0 A
- 전류 합 UA, 액추에이터
- 9.0 A
- 하우징 재질
- 아연, 다이 캐스팅
- 치수
- 68 x 32.4 x 224 mm
- 주변 온도
- -5...55 °C
- 보호 등급
- IP67
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-04
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-04
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306