추천 액세서리
- 연결
- M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩
- 인터페이스
- NAMUR
- 케이블
- PUR 청색, 10 m
- 도체 수량
- 2
- 도체 횡단면
- 0.34 mm²
- 케이블 온도, 고정 배선
- -25...80 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -5...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 4.0 A
- 보호 등급
- IP67, IP68, IP69K