이 제품은 현재 웹스토어에서 구매하실 수 없습니다. 발루프로 문의하시기를 바랍니다.
연락 요청
중단
적합한 대체 제품은 아래에서 찾을 수 있습니다.
권장 대체품
BCC0LR7
BCC M428-0000-1A-133-PS0825-200
- 연결
- M12x1-소켓, 각형, 8핀, A-코딩
- 케이블
- PUR Shielded black, 20.00 m, Drag chain compatible
- 도체 수량
- 8
- 도체 횡단면
- 0.25 mm²
- 케이블 온도, 고정 배선
- -50...80 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -25...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 36 VDC / 30 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 2.0 A
- 보호 등급
- IP68
- 승인 / 적합성
-
CE
EAC