- 연결
- M16x0.75-소켓, 직선형, 8핀
- 케이블
- PUR 실드 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 8
- 도체 횡단면
- 0.25 mm²
- 케이블 온도, 고정 배선
- -40...90 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -5...90 °C
- 작동 전압, Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 5.0 A