추천 액세서리
- 연결 1
- M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
- 연결 2
- M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, A-코딩
- 인터페이스
- DeviceNet Thin
- 케이블
- PVC 실드 회색, 1 m
- 도체 수량
- 4
- 작동 전압, Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 4.0 A
- 보호 등급
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K