- 연결
- M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩
- 연결 가능한 접점 개수
- 4
- 연결부 횡단면
- 0.75 mm²
- 편조선 장착
- 나사 단자
- 케이블 직경 D
- 4...6 mm
- 작동 전압, Ub
- 30 VDC
- 보호 등급
- IP68
- 주변 온도
- -40...85 °C
- 승인 / 적합성
- WEEE
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-26-07-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-26-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-44-01-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421