이 제품은 현재 웹스토어에서 구매하실 수 없습니다. 발루프로 문의하시기를 바랍니다.
연락 요청
중단
적합한 대체 제품은 아래에서 찾을 수 있습니다.
권장 대체품
BCC06Z1
BCC M333-0000-10-000-31X350-000
- 연결
- M8x1-소켓, 직선형, 3핀, A-코딩
- 연결 가능한 접점 개수
- 3
- 연결부 횡단면
- 0.14...0.5 mm²
- 편조선 장착
- 나사 단자
- 케이블 직경 D
- 3.5...5 mm
- 작동 전압, Ub
- 60 VDC
- 보호 등급
- IP67
- 주변 온도
- -40...85 °C
- 승인 / 적합성
- EAC
-
데이터 시트
-
End of Life Announcement
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-26-07-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-26-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-44-01-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421