- 연결 1
- 7/8"-소켓, 직선형, 5-폴
- 연결 2
- 7/8"-16 UN2A-플러그, 직선형, 5-폴
- 고정
- 7/8"-16UN2A
- 작동 전압, Ub
- 600 VDC / 600 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 8.0 A
- 보호 등급
- IP67
- 주변 온도
- -40...105 °C
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
WEEE
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.
- ECLASS 10.1
- 27-44-03-12
- ECLASS 11.0
- 27-44-03-12
- ECLASS 4.1
- 27-14-08-16
- ECLASS 5.1.3
- 27-26-07-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-08
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-08
- ECLASS 8.1
- 27-44-03-12
- ECLASS 9.0
- 27-44-03-12
- ECLASS 9.1
- 27-44-03-12
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002641
- ETIM 6.0
- EC002641
- ETIM 7.0
- EC002641
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604