이 제품은 현재 웹스토어에서 구매하실 수 없습니다. 발루프로 문의하시기를 바랍니다.
연락 요청
중단
- 측정 범위
- 250...1250 °C
- 온도 분해능
-
1 °C
1 °F
1 % - 재현성
- ±1 °C
- 파장
- 1200…1700 nm
- 거리 비율
- 50:1
- 치수
- 지름 30 x 190 mm
- 연결
- M12x1-플러그, 4핀
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 스위칭 출력
- 2x PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 활성 영역, 재질
- 코팅 붕규산염 크라운 유리 (N-BK7)
- 하우징 재질
-
스테인리스 스틸 (1.4404), 스테인리스 스틸 (1.4404)
알루미늄, 검은색으로 양극 산화처리됨, 알루미늄 (3.3206) - 보호 등급
- IP65, IP67
- 주변 온도
- -5...65 °C
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-11
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-11
- ECLASS 4.1
- 27-20-02-11
- ECLASS 5.1.3
- 27-20-02-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-11
- ECLASS 8.1
- 27-20-02-11
- ECLASS 9.0
- 27-20-02-11
- ECLASS 9.1
- 27-20-02-11
- ETIM 4.0
- EC002616
- ETIM 5.0
- EC002616
- ETIM 6.0
- EC002616
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105