로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BFO004A

S-BFO 18A GT

타입 코드:

BFO 18V-LDD-MZG-23-3

로드 중
버전
지름 6, 90° 광학 요소
사용
광섬유 베이스한 유닛 BFB용
기준 기본 장치
BFB M18M-011-P-S4
화이버 소재
유리
케이블 길이 L
3 m
피복 재질
스테인리스 스틸
범위
200 mm
주변 온도
-20...250 °C
활성 표면, 섬유
번들 지름 2.1 mm
활성 표면, 섬유 배열
균일 번들
보호 등급
IP50
기술 문서
  • 데이터 시트

필수 액세서리

섬유 기반 기기

광학 요소: 필터, 스크린, 렌즈, 굴절 미러, 대물 렌즈

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.3
27-27-92-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103