이 제품은 현재 웹스토어에서 구매하실 수 없습니다. 발루프로 문의하시기를 바랍니다.
연락 요청
중단
적합한 대체 제품은 아래에서 찾을 수 있습니다.
권장 대체품
BVS0060
BVS ID-M1280BF1-L3-000
- 바코드
- GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E
- 2D 코드
-
Aztec 코드
Data Matrix ECC 200
GS1 Aztec 코드
GS1 Data Matrix
GS1 QR 코드
Micro QR 코드
PDF 417
QR 코드 - 어플리케이션
-
물체 추적
코드+텍스트 분석 - 이미지 해상도
- 1.3 MP(1280 x 1024 픽셀)
- 센서 타입 버전
- CMOS 1/1.8" 모노크롬 글로벌 셔터
- 하우징 재질
- 알루미늄, 도장됨
- 치수
- 62 x 55 x 110 mm
- 스위칭 출력
- 2x IO 구성 가능
- 인터페이스
- LAN (기가바이트 이더넷); 프로피넷 / 이더넷/IP;IO-Link
- 작동 전압, Ub
- 19.2...28.8 VDC
- 주변 온도
- 0...55 °C
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 보호 등급
- IP67, 보호 튜브 사용
필수 액세서리
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera Profinet Hardware Configuration in TIA
BVS Cockpit SmartCamera Basics: How to connect and update firmware
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 4.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ECLASS 8.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 9.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 9.1
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701