로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BSP00ZN

S-BSP F

타입 코드:

BSP M100-ZT009-P00S2B-S4-006

로드 중
측정 범위
0...0.1 bar
정밀도
±0.5 % FSO BFSL
과부하 압력
0.5 bar
폭발 압력
1.5 bar
작동 전압, Ub
18...30 VDC
인터페이스
IO-Link 1.1
아날로그 출력
아날로그, 전류/전압 전환 가능 4…20 mA/0…10 V
스위칭 출력
2x PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 변환 가능
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
프로세스 연결
1 1/2" 삼각 클램프
프로세스 연결 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4301)
PE, 고밀도 폴리에틸렌
매체 온도
-10...125 °C
주변 온도
-40...85 °C
보호 등급
IP67, 스레드 연결 시
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

양방향 코드세트

IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat 전원장치

단방향 코드세트

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 4.1
27-20-06-16
ECLASS 5.1.3
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ECLASS 9.0
27-20-13-02
ECLASS 9.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410