로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BES05AM

S-BES M MF

타입 코드:

BES M18MI-PSC12E-S04G-W08

로드 중
치수
지름 18 x 76 mm
구조
M18x1
설치
비실드형
범위
12 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
2000 Hz
하우징 재질
황동, 코팅, PTFE
활성 영역, 재질
PBT
연결
커넥터, M12x1-플러그, 3핀
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-40...85 °C
항자기성
항자기성 (AC/DC)
보호 등급
IP67
IP68
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
추가 기능
Factor 1
확장된 온도 범위
용접 스플래터에 강한 하우징