로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BID0008

곧 더 이상 제공되지 않습니다.

트랜스폰더 코딩 세이프티 센서

타입 코드:

BID R02K-4R100-O20ZZ0-EP00,2-S92

이 제품은 현재 웹스토어에서 구매하실 수 없습니다. 발루프로 문의하시기를 바랍니다.

연락 요청

중단

성능 수준
E
안전 카테고리 (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
코딩 레벨 (EN ISO 14119)
낮음
최대 응답 시간
100 ms
승인 / 적합성
세이프티
cULus
CE
WEEE
작동 원리
비접촉식 (RFID)
접근 방향
활성 표면에 대한 모든 방향 또는 측면
스위칭 보장 거리, Sao
4 mm
8 mm
보장된 스위치 오프 거리
18 mm
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1, 5핀, 25 cm, PUR
스위칭 출력
2x PNP OSSD
설치
간편한 장착
치수
39.2 x 18 x 29.5 mm
주변 온도
-25...65 °C
보호 등급
IP65
IP67
하우징 재질
열가소성 수지
기술 문서
  • 데이터 시트

  • End of Life Announcement

  • 처분

필수 액세서리

손상 방지

양방향 코드세트

트랜스폰더 코딩 세이프티 센서

세이프티 브래킷

ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ECLASS 8.1
27-27-24-03
ECLASS 9.0
27-27-24-03
ECLASS 9.1
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501