추천 액세서리
- 치수
- 30 x 18 x 40.5 mm
- 구조
- 직육면체 형상
- 연결
- 케이블, 2 m, PUR
- 차폐형 케이블
- 예
- 하우징 재질
- PA
- 측정 범위
- 0...17 mm
- 아날로그 출력
- 아날로그, 전류 4...20 mA
- 출력 특성
- 설정 가능
- BWN에 따른 반복 정확도
- ±50 µm
- 최대 비선형
- ±250 µm
- 작동 전압, Ub
- 15...30 VDC
- 주변 온도
- -25...70 °C, 유효한 온도 드리프트 (-10…70 °C)
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926