- 모델 시리즈
- 18M
- 치수
- 지름 18 x 75 mm
- 인터페이스
- 2x PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
- 기능 원리
- 포토 센서
- 설정 방법
- 감도 (Sn)
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 광원 유형
- LED 적외선
- 연결
- 커넥터-플러그, 4핀
- 하우징 재질
- 황동, 니켈 도금
- 스위칭 주파수
- 1000 Hz
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528