로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BOS026R

S-BOS 21M R

타입 코드:

BOS 21M-UUI-RP30-S4

로드 중
모델 시리즈
21M
치수
15 x 51 x 42.5 mm
인터페이스
2x PNP/NPN/푸시-풀, 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) IO-Link 1.1
입력 기능
카운터 리셋
인터페이스 설정 옵션
작동 모드
스위칭 포인트 티치인
광학 작동의 원리
스위칭 출력
스위칭 기능
자기 이력 현상
타이머 기능
카운팅 기능
주파수 컨버터
데이터 저장 활성화/비활성화
방사체 켜짐/꺼짐
조정장치 활성화/비활성화
초기 설정(리셋)
상세 정보는 사용자 설명서 참조
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
에너지 광전자 센서, 배경 차단 기능이 있는 광전자 센서, 역반사 센서, 투과형 광전 센서(트랜스미터), 투과형 광전 센서(수신기), 세팅에 따름
광학적 주요 특성
다기능
빔 특성
발산
광원 유형
LED 적색광
광 스팟 크기
Ø 50 mm 1 m에서
범위
설정 가능
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
하우징 재질
아연, 다이 캐스팅, 도장됨
알루미늄, 유리, PC
활성 영역, 재질
유리, 방현성
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
공급 범위
사용자 매뉴얼
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

포토 센서용 마운팅 브래킷

클램핑 홀더(스톱 미포함)

범용 조립 시스템

리플렉터

단방향 코드세트

양방향 코드세트

컨트롤 캐비넷용 전원장치

ECLASS 10.1
27-27-09-90
ECLASS 11.0
27-27-09-90
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ECLASS 9.0
27-27-09-90
ECLASS 9.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528