로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BES05M9

S-BES R S

타입 코드:

BES R13EC-PSC20B-ES00,2-GS04-106

로드 중
추천 액세서리
치수
28 x 8 x 5.5 mm
구조
16x8x4.7
설치
실드형
범위
2 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
5000 Hz
하우징 재질
스테인리스 스틸
활성 영역, 재질
세라믹
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 0.20 m, 실리콘
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP65