로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BES05RT

S-BES M HT

타입 코드:

BES M05ED-PSD08B-ES10-T

로드 중
치수
지름 5 x 27 mm
구조
M5x0.5
설치
실드형
범위
0.8 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
1.5 kHz
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4104)
활성 영역, 재질
세라믹
연결
케이블, 10 m, 실리콘
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
0...135 °C