로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BES05RN

S-BES M HT

타입 코드:

BES M05ED-PSD08B-ES01-GS49-T

로드 중
치수
지름 5 x 27 mm
구조
M5x0.5
설치
실드형
범위
0.8 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
1.5 kHz
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4104)
활성 영역, 재질
세라믹
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1, 1 m, 실리콘
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
0...135 °C