로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BLA000E

S-BL G

타입 코드:

BLA 72D-001-S115

로드 중
모델 시리즈
D
인터페이스
2x 아날로그, 전압/아날로그, 전류 0…10 V/4…20 mA
3x PNP/NPN 정상 열림 (NO)
기능 원리
라이트 스트립
광학적 주요 특성
CCD 기술
빔 특성
콜리메이트 라이트 스트립, 폭 80 mm
광원 유형
레이저 적색광
범위
0...2 m
연결 1
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-소켓, 4-폴, A-코딩
연결 3
M12x1-플러그, 8-폴, A-코딩
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨
작동 전압, Ub
15...30 VDC
승인 / 적합성
CE
WEEE
cULus
UKCA
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528