로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BOD002M

S-BOD 24K

타입 코드:

BOD 24K-LPI07-S4

로드 중
모델 시리즈
24K
치수
50 x 21 x 50 mm
인터페이스
IO-Link 1.1
아날로그, 전류/전압 전환 가능 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN NO/NC
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
삼각 측량
빔 특성
발산
광원 유형
레이저 적색광
광 스팟 크기
1 x 1 mm 100 mm
범위
50...100 mm
정밀도
±0.5 %
반복 정밀도
± 50 µm
해상도
≤ 10 µm
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
하우징 재질
플라스틱
작동 전압, Ub
18...30 VDC
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

단방향 코드세트

포토 센서용 마운팅 브래킷

컨트롤 캐비넷용 전원장치

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528