로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BFF0007

곧 더 이상 제공되지 않습니다.

S-BFF I

타입 코드:

BFF TX015-HA003-D06A2A-S4

로드 중

중단

작업 범위
2...25 l/min 수용액 매체
작동 전압, Ub
20...28 VDC
스위칭 출력
PNP
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
내경
15 mm
프로세스 연결
G 1/2" 외부
프로세스 연결 재질
스테인리스 스틸 (1.4571)
실링 링 재질
AFM 34
하우징 재질
PBT
매체 온도
0...80 °C
최대 압력 등급
20 bar
주변 온도
0...60 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
cULus
UKCA
WEEE
기술 문서

IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat 전원장치

단방향 코드세트

ECLASS 10.1
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ECLASS 8.1
27-20-04-03
ECLASS 9.0
27-20-04-03
ECLASS 9.1
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931