- 기능
-
Vibration analysis in time domain
접촉 온도
상대 습도
대기압 - 진동, 주파수 대역
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 진동, 측정축 개수
- 3
- 진동 속도, RMS 측정 범위
- 0…220 mm/s @79.4 Hz
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 접촉 온도, 측정 범위
- -25…+70 °C
- 상대 습도, 측정 범위
- 5...95 %RH
- 대기압, 측정 범위
- 300…1100 hPa
- 정격 사용 전압, Ue DC
- 24 V
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 1.5 m, PUR
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸 (1.4404), 멤브레인: ePTFE, 나일론 플리스 적용
- 보호 등급
- IP67
- 주변 온도
- -25...70 °C
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
Ihr Start ins Condition Monitoring mit dem BCM – Lassen Sie sich überzeugen
- ECLASS 10.1
- 27-20-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-20-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-20-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-20-90-90
- ECLASS 9.0
- 27-20-90-90
- ECLASS 9.1
- 27-20-90-90
- UNSPSC 11
- 39121552
- UNSPSC 7.0901
- 39121552